Riferimento del sistema
ZiMo carica il tornio
Pinza | Soluzioni di sistema | Mobilità | Robotica mobile

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
1. Pinze a tre ganasce a serraggio centrato

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
          Task & Solution
        
La combinazione della nostra cella robotica mobile ZiMo, della nostra innovativa serie di pinze GPD5000 e di un robot Universal Robots porta l'automazione a un livello superiore. ZiMo ridefinisce l'efficienza del posto di lavoro, è progettato per una perfetta integrazione ed elimina la necessità di configurazioni complesse, rendendo l'automazione più accessibile che mai. La nostra pinza GPD5000 offre una precisione eccezionale grazie alla guida robusta e alla cinematica precisa, fino a 30 milioni di cicli di presa senza manutenzione, resistenza alla corrosione che la rende adatta a tutte le condizioni e protezione IP64 e IP67.
        Highlights e dati tecnici
      
 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.) 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
 IP64 IP64
 IP67 IP67
 Protetto dalla corrosione Protetto dalla corrosione
      Componenti standard integrati